??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BKS-S 78M-00
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Złącze
Lista materiałowa
BKS-S 78M-00
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC00WC
TC
Identyfikator produktu
BKS-S 78M-00
PX
Widok produktu
57236_00
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
BAU
do serii
BTL5-...-S 32
AUS
Typ
proste, męskie
W
Masa
0.045 Kg
TRAFFIC
Numer celny
85366990
MANUALDE
Podręcznik PL
https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BKS_S78M_00_DE_0111_DRW_824096_00_000.pdf
MANUALEN
Podręcznik PL
DESCRIPT
Description
Connection = M16x0.75-Male, straight, 8-pin, Number of connectable contacts = 8, Connection cross-section = 0.75 mm², Type of wire mounting = Solder connections, Cable diameter D = 4...6 mm, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 5.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -30...95 °C, Approval/Conformity = WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code